PLC-BPT- 24DC/21RW - Relesokkel
2900261
El-nr.: 4391234

6,2 mm PLC-basismodul for jernbaneformål, med push-in-tilkobling, uten rele- eller solid-state-releutstyr, område fra 0,7 x UN til 1,25 x UN, temperaturområde fra -25 °C til +70 °C, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V DC

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Vibrasjons- og støtfasthet i henhold til EN 50155
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Inngangsspenningsområde 0,7 til 1,25 x UN
Temperaturområde -25 °C ... +70 °C