PLC-OSC-120UC/230AC/ 1 - Solid-State-relémodul
2967879
El-nr.: 4300159

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Integrert inngangskobling
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Funksjonelle lasker
Høy koblingseffekt