PLC-OSC- 48DC/ 24DC/ 2 - Solid-State-relémodul
2967002
El-nr.: 4300151

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 48 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Høy koblingseffekt
Integrert inngangskobling
Funksjonelle lasker