PLC-OPT-120UC/230AC/1 - Solid-State-relémodul
2900372
El-nr.: 4300189

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Funksjonelle lasker
Høy koblingseffekt
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Integrert inngangskobling