CHARX control modular – AC-ladekontrollere til ladestasjoner og Wallboxes

AC-ladekontrollere for ladestasjoner og Wallboxes

AC-ladekontroller CHARX control modular utgjør selve hjertet i enhver smart og bærekraftig ladeinfrastruktur for modus-3-lading av elkjøretøyer. Den åpne Linux-plattformen muliggjør sektorkobling, IoT-applikasjoner og smarte tjenester. Takket være regelmessige programvareoppdateringer er kontrollerne klargjort for Vehicle-to-Grid, Plug-and-Charge og enkel implementering av kalibreringsstandarden.

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC Ladestyring
CHARX SEC-3100 - AC Ladestyring
1139012

CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), Radiosignaler (4G/2G), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC Ladestyring
CHARX SEC-3000 - AC Ladestyring
1139022

CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC Ladestyring
CHARX SEC-3050 - AC Ladestyring
1139018

CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC Ladestyring
CHARX SEC-3150 - AC Ladestyring
1138965

CHARX control modular, AC Ladestyring, med Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO 15118, driftsmodus: Stand-Alone, Klient, Server, grensesnitt: Ethernet (2x), Radiosignaler (4G/2G), CHARX control modulær systembuss, MICRO-USB type C, kommunikasjonsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Periferiutstyr som kan tilkobles: Energimåler, RFID, DC-feilstrømgjenkjenning, Skinnemontering

Go to Product Detail Page for item 1426836
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display
1426836

CHARX control modular, LCD-fargedisplay, 4,3", inkludert preinstallert ladeprogramvare for elkjøretøy, mikro USB-tilkobling, klistremontering (monteringsmateriell inngår ikke i leveransen), opptil 12 ladepunkter, kan utelukkende brukes i kalibreringsstandardmodus

Dine fordeler

  • Alle funksjoner på bare 18,8 eller 37,6 mm byggbredde
  • Styremoduler som kan rekkeplasseres åpner for fleksibel skalering
  • Støtte av samtlige protokoller og grensesnitt
  • Verktøyløs installering grunnet pluggbare push-in-fronttilkoblinger
  • Rask idriftsetting med Plug-and-Play og Web-based Management
  • Implementering av kundespesifikk programvare takket være åpen Linux-plattform

Nye produkter

Programvareoppdatering for AC-ladekontrollere CHARX control modular
AC-ladekontrollere i serien CHARX control modular

Programvareoppdatering for AC-ladekontrollere

Nå kan du implementere kalibreringsstandarden enda mer effektivt

AC-ladekontrollerne i serien CHARX control modular utgjør selve hjertet i enhver smart ladeinfrastruktur. Med programvareversjon 1.8.0 har kalibreringsstandardkonseptet blitt grunnleggende revidert, noe som forkorter sertifiseringsprosessen for ladeløsningen din betydelig.

Viktigste egenskaper

  • Programvareversjon: 1.8.0
  • Støttede OCMF-kompatible MID-energimålere: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, andre på forespørsel
  • Ingen tap av kalibreringsstandardsertifisering takket være fremtidige oppdateringer
  • Forskjellige sikkerhetspatcher
  • Last ned oppdateringsfilen på artikkelsiden

Dine fordeler

  • Flere energimålere å velge mellom gir deg mulighet til å designe din kalibreringsstandardløsning fleksibelt
  • Ingen dyr resertifisering, ettersom kalibreringsstandardsertifikatet beholdes for fremtidige programvareoppdateringer
  • Forbedret Cyber Security minimerer risikoen for uautorisert tilgang til ladestasjonene dine

Programvareoppdatering for AC-ladekontrollere

Flere tilkoblingsmuligheter, komfort og sikkerhet

AC-ladekontrollerne i serien CHARX control modular utgjør selve hjertet i enhver smart og bærekraftig ladeinfrastruktur. Med programvareversjon 1.7.0 blir 3000-klassen WLAN-kompatibel og får flere funksjoner og forbedringer for økt brukervennlighet og sikkerhet.

Viktigste egenskaper

  • Programvareversjon: 1.7.0
  • Brukes som WLAN-klient eller WLAN Access Point
  • WLAN USB-adapter kreves: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS-tilkoblinger
  • Spesifikasjon av strømverdi for lastkrets via Modbus/TCP
  • Forskjellige sikkerhets-patcher
  • Last ned oppdateringsfilen på den respektive artikkelsiden

Dine fordeler

  • WLAN-støtte forenkler idriftsettingen og muliggjør trådløs bruk av eksisterende grensesnitt som OCPP
  • OCPP 1.6J tillater TLS-krypterte WebSocket-tilkoblinger til backend
  • Dynamisk spesifikasjon av strømverdier for hele ladeparken muliggjør praktisk lastkontroll
  • Forbedret Cyber Security minimerer risikoen for uautorisert tilgang til ladestasjonene dine

Produktvideo AC-ladekontrollere

Kontrolleren for smart ladeinfrastruktur Bli kjent med CHARX control modular

Collage med ladekontroller CHARX control modular med forskjellige bruksområder og grensesnitt
Klassen 3000 i kontrollerserien CHARX control modular
Klassen 1000 i kontrollerserien CHARX control modular med mange grensesnitt
Ladeprosess på ladestasjon blir beregnet - faktura vises på smarttelefonen
Parkeringshus med elbil, ladestasjoner
Collage med ladekontroller CHARX control modular med forskjellige bruksområder og grensesnitt

Koblingen av de forskjellige sektorene og aktørene blir stadig viktigere for E-mobilitetens fremtid, som energinett, bygninger, lokale generatorer og el-kjøretøyer.

Kommunikasjon er derfor nøkkelen for bærekraftig og integrert E-mobilitet som tar i bruk fornybare energier. Det omfatter blant annet integrering av elkjøretøyene i Smart Grid eller Smart Home, effektive og brukervennlige forretningsprosesser samt utstyrs- og patchestyring for operatører av ladeanlegg.

Alle disse tjenestene forutsetter sikret kommunikasjon med utgangspunkt i forskjellige protokoller. Med den nye kontrollergenerasjonen CHARX control modular, dennes åpne Linuxplattform og applikasjonskunnskapen til Phoenix Contact er du optimalt forberedt på disse utfordringene.

Klassen 3000 i kontrollerserien CHARX control modular

Med klassen 3000 får du på kun 37,6 mm byggbredde en smart kontroller med alle funksjoner og alle tilkoblingsmuligheter:

  • Ethernet og 4G-mobilradio
  • Dynamisk lade- og laststyring
  • Backendintegrering via Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Vehicle-to-Grid-kommunikasjon etter ISO 15118
  • Åpen Linux-plattform for kundeapplikasjoner

Med en kontroller i klassen 3000 styrer du opptil 48 ladepunkter. Overordnede systemer for avregning og bygningsstyring kan implementeres helt sømløst via Modbus/TCP eller MQTT.

Klassen 1000 i kontrollerserien CHARX control modular med mange grensesnitt

Kontrolleren 1000 har et hus med bredde på kun 18,8 mm og har her alle nødvendige grensesnitt og funksjoner for ladeprosesser i henhold til standard:

  • Ladekontakt eller ladekabel
  • Relé
  • RFID-identifisering
  • Energimåling
  • Overvåking av feilstrøm
  • Frigjøring av ladeplugg ved nettsvikt
  • Konfigurerbare I/O-er, f. eks. for LED-styring

Kontrollerne 1000 kan derfor helt problemfritt benyttes som Stand-Alone-kontroller for enkle ladepunkter. Eller du rekkeplasserer dem på en kontroller 3000 for å utvide disse til opptil 12 ladepunkter.

Ladeprosess på ladestasjon blir beregnet - faktura vises på smarttelefonen

Med vår VDE-forhåndssertifiserte pakke er avregning av ladeprosesser etter tysk måle- og kalibreringsrett helt problemfritt mulig, og forenkler sertifiseringsprosessen til AC-ladestasjonen din betydelig. Pakken inneholder:

  • Monteringsdisplay
  • Signerende energimåleutstyr
  • Ladekontrollerprogramvare
  • Komplett dokumentasjon med testrapporter

Dine fordeler:

  • Visning av opptil tolv ladepunkter på et display sparer kostnader
  • Sanntidsvisualisering av kalibreringsrelevante data gir frihet ved designen
  • Redusert forseglingsarbeid grunnet manipuleringssikker programvare
  • Alle maskin- og programvarekomponenter fra en og samme leverandør

Parkeringshus med elbil, ladestasjoner

Med våre ladekontrollere CHARX control modular lades batteriene til elbiler absolutt smart. Videre kan disse også avgi strøm tilbake til nettet når det er nødvendig. Slik blir vognparker til rentable energiakkumulatorer ved at elbiler blir strømbufrere.

Teknologien bak dette kalles Vehicle-to-Grid (V2G). I ISO 15118 beskrives de tekniske forutsetningene og rammebetingelsene for dette. CHARX control modular oppfyller denne standarden allerede nå, og er dermed klargjort for Vehicle-to-Grid.

3D-visning

Må bare oppleves i 3D

Se AC-ladekontrolleren CHARX control modular 3150 med mange flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.

Enkel håndtering fra installering til vedlikehold

Ladekontrollermoduler i serien CHARX control modular
Plug-and-Play: Modulene, som er sneppet på monteringsskinnen etter hverandre, forsynes med energi via T-konnektoren, og gjenkjennes automatisk i det lokale nettverket. Det reduserer installeringsarbeidet betraktelig
Ladekontrollere i serien CHARX control modular kables med push-in-tilkoblingsteknikk
Kabling: De pluggbare fronttilkoblingene med push-in-tilkoblingsteknikk tilrettelegger for kabling av styremodulene uten bruk av verktøy, noe som forkorter installasjonstiden betraktelig
Konfigurering av CHARX control modular i Web-based Management
Idriftsetting: Styremodulene konfigureres helt enkelt via Web-based Management. Med kun få tastetrykk overfører du konfigureringen av ett ladepunkt, til andre
Modulskift av ladekontroller CHARX control modular
Vedlikehold: Hvis en modul må skiftes ut, foretas dette raskt og uten at modulen må kables opp på nytt, takket være pluggbare fronttilkoblinger med Lock and Release-teknikk.

Skalerbar for alle anvendelser fra Wallbox til parkeringshus

Eksempel på integrering av en CHARX control modular ladekontroller 1000 i en enkelt-Wallbox uten kommunikasjonstilknytning
Eksempel 1: Carport med enkelt-Wallbox uten kommunikasjonstilknytning. Kontrolleren 1000 har allerede alle nødvendige funksjoner for enkle ladepunkter, som gjenkjenning av feilstrøm og frigjøring av ladepluggen ved strømsvikt. I forbindelse med tilgangsautorisasjon kan brukere føres opp i en RFID-godkjenningsliste.
Eksempel på integrering av CHARX control modular ladekontroller 3150 i et enkeltladepunkt med trådløs backendtilknytning i Smart City
Eksempel 2: Enkeltladepunkt med trådløs backend-tilknytning i Smart City. Via det integrerte 4G-modemet og OCPP-protokollen muliggjør kontrolleren 3150 trådløs tilkobling av ladepunktet til kalkuleringssystemer. Gjennom den kompakte designen kan for eksempel ladestasjoner integreres i gatelanterner.
Eksempel på integrering av CHARX control modular ladekontrollere 3100 og 1000 i tre doble ladepunkter med Backend-tilknytning og terminal på en firmaparkeringsplass.
Eksempel 3: Firmaparkeringsplass med tre doble ladepunkter og terminal med backendtilknytning. En dobbel ladestasjon som består av kontroller 3100 og 1000 styrer to underordnede doble ladepunkter, som består av henholdsvis kontroller 3000 og 1000. Via kontroller 3100 tilknyttes berøringsterminal og backendsystem.
Eksempel på integrering av CHARX control modular ladekontrollere 3000 og 1000 i et parkeringshus med 48 ladepunkter og sentralt automasjonsskap med Backend-tilknytning
Eksempel 4: Parkeringshus med 48 ladepunkter og sentralt automasjonsskap med Backend-tilknytning. Via T-konnektor kobles en kontroller 3000 og elleve kontrollere 1000 til et cluster med tolv ladepunkter. Med kontrolleren 3000 kan tre ytterligere clustere med identisk oppbygging administreres, slik at totalt opptil 48 ladepunkter kan styres.

En sammenligning av våre AC-ladekontrollere Du bare velger hvilken ladekontroller som passer til nettopp ditt bruksområde

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Bredde 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Bruksformål Client, Stand-alone Server, Client, Stand-alone Server, Client, Stand-alone Server, Client, Stand-alone
Linux, Ethernet, OCPP, lastkontroll
4G/2G-mobilradio
ISO-15118-kommunikasjon
Til produktet Til produktet Til produktet Til produktet

¹⁾ Finnes også uten 4G/2G-mobilradio (CHARX control modular 3050).

Egnet tilbehør Suppler med ytterligere funksjoner, alt etter behovene

Berøringsdisplay for lading i henhold til kalibreringsstandarder
AC-energimåleutstyr for lading i henhold til kalibreringsstandarder
Mobilantenne
RFID-leser i IP65-hus
Berøringsdisplay for lading i henhold til kalibreringsstandarder

AC-energimåleutstyr for lading i henhold til kalibreringsstandarder

Mobilantenne

RFID-leser i IP65-hus

Til produktet Til produktet Til produktet Til produktet

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål om våre produkter og løsninger

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne veiledning i forbindelse med ditt ladeinfrastrukturprosjekt.