スプリング接続方式

スプリング接続方式

使いやすく振動に強い

簡単で信頼性のある電線接続。

戻る 接続テクノロジ

カテゴリ

  • プッシュイン接続方式
    プッシュイン接続方式

    プッシュイン接続テクノロジは特許取得済みのスプリングクランプにより、フェルール付き撚線や単線を工具を使用せずに簡単に接続できます。

  • プッシュロック接続式
    プッシュロック接続式

    プッシュロックスプリングでは片手操作可能なレバーでフェルール付きまたはフェルールなしの電線を工具を使用せずに簡単に接続できます。

  • パワーターン接続方式
    パワーターン接続方式

    特許申請中のパワーターン接続式テクノロジで太い電線を簡単にすばやく接続できます。

特長

  • 操作が簡単で時間を短縮
  • スプリング原理で高い耐振動性
  • 高品質素材の使用で高い接触力と電線引張力
  • 最大の配線スペースで定格サイズのフェルール付きまたはフェルールなしの電線を接続

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階