ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

機能安全

システムの高可用性向けセーフティソリューション
制御盤内の機能安全
「Fit for Safety」が記された標識

安全のノウハウ セーフティ市場におけるトレンドと変化

ネットワーク化とインテリジェント化が進む環境で作業するには、故障や潜在的に危険な状況を管理できるようにする、新しく調整されたセーフティコンセプトが必要です。機能安全の専門分野は、常に変化し続けています。そのため、フエニックス・コンタクトでは、規格の変更や新たな技術に関する最新の知識を活用し、お客様に常に最新情報を提供いたします:製品、トレーニングコース、TÜV認証取得済みのエキスパートにより、機械指令やプロセス産業の安全要件が満たせるようお客様を支援します。当社はお客様が人員と機械の保護に適合するようにします。

  • 機械の安全性と安全なプロセスオートメーション向けの幅広い製品ラインアップ
  • 機械とシステムの安全性のための包括的なサービス
  • TÜV認証を受けた従業員と製品による、検証済みの安全性

アプリケーションの機能安全 長年にわたる経験、革新的なソリューション、最新のテクノロジ

当社のセーフティ製品は、その価値をさまざまなアプリケーションと産業で日々証明しています。機械製造およびプロセス産業の機能安全向けの個別ソリューションを提供します。当社の信頼性の高いセーフティソリューションにより、故障が発生した場合でも、機械とシステムを安全に運用できるようになります。システムを安全かつ信頼性の高い運用が実現できるよう、当社の専門知識にお任せください。

機能安全向けの製品 セーフティスイッチから安全コントローラまで

機能安全を簡単にします。人とシステムを保護するために特別に開発された、機能安全向けの製品とソリューションの幅広い製品ラインアップを提供しています。非接触型セーフティスイッチから複雑なコントローラまで、フエニックス・コンタクトのあらゆる安全製品はSIL認証を受けており、驚くほど取り扱いが容易です。

システムの隣にいる2人

セキュリティコンサルティング リスク評価からシステム認証まで

メーカーにとって、セーフティ機能を機械とプラントに組み込むには余分な作業が発生します。フエニックス・コンタクトは、個別対応のコンサルティングを通じてお客様をサポートいたします。メーカーを問わず、フエニックス・コンタクトのTÜV認証を受けた機能安全のエキスパートが、機械のセーフティライフサイクル全体にわたり、設計、製造、変更、完成、運用の各段階においてお客様をサポートします。

機能安全
セーフティスイッチから安全コントローラまで

当社のセーフティ製品ラインアップには、非接触型セーフティスイッチからセーフティリレーモジュールやI/O、安全コントローラが含まれます。フエニックス・コンタクトのセーフティコンポーネントはすべてSIL認証で、取扱いが非常に簡単なことが特徴です。

Eペーパーを今すぐ見る
制御盤内の機能安全

機能安全とは。 基準や規格

インテリジェントシステムの開発者およびメーカーには大きな課題があります。すべてのシステムは、どれほどよく考えられていても、周囲の環境に深刻なリスクをもたらします。機能安全(FuSa)に適用される規格や指令は、__人と環境、機械を確実に保護__します。自動化セーフティシステムによって、リスクに対応する方法を説明しています。安全関連(制御)システムやその他のリスク最小化措置を正しく適用することは、システムの安全にとって非常に重要です。この場合、致命的なエラーが発生すると、コントローラは安全状態を開始します。

機能安全は法律で規制される環境で動作します。機械製造分野に関する最も重要な規格の1つは、__EN ISO 13849-1__です。これは、機械が満たさなければならない安全要件を規定します。__IEC 61511__規格シリーズは、プロセス産業のプラントにおけるシステムの機能安全の適用を規定しています。安全関連機能の信頼性に関する重要なパラメータは__安全度水準(SIL)__と__パフォーマンスレベル(PL)__です。