過速度セーフティリレーおよび停止検知用セーフティリレー

停止およびオーバースピード検知セーフティリレー

速度を出しすぎると、人員や機械が危険にさらされます。コンパクトなPSRmotionオーバースピード検知セーフティリレーおよび停止検知セーフティリレーは、非常時に回転部を安全に監視・遮断することができます。スイッチング機器はすべての一般的なセンサタイプと互換性があり、製品上のボタンを使用して、またはソフトウェアを使用して非常に迅速に設定して起動することができます。

新製品

オーバースピード・ゼロスピードのモニタ用セーフティリレーPSR-MM20

オーバースピード・ゼロスピードのモニタ用セーフティリレー

安全モーション監視

安全なオーバースピードおよび停止検知セーフティリレーPSR-MM20は、動作監視用に設計されています。PSR-MM20はシステムおよび機械の回転部の超過速度または停止を検出します。

主な特長

  • 3線式PNP近接スイッチ2個の接続
  • パラメータ設定可能な速度閾値の監視
  • 最大31.5 Hz(0.5 Hz刻み)または315 Hz(5 Hz刻み)の柔軟な周波数設定
  • 速度値監視用のアナログ出力(0~10 V)
  • 全体幅17.5 mm

特長

  • EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠で最大SIL 3の安全動作監視
  • 機器上で直接、ソフトウェア不要で簡単にコンフィグレーション可能
  • 3線式PNP近接スイッチやPulsotronicプッシュプル近接スイッチと互換性があるため、センサ信号要件に適合するのが非常に簡単

PSRmotionオーバースピード、ゼロスピードモニタ用セーフティリレー

PSRmotionオーバースピードおよび停止検知セーフティリレー

追加センサ不要のコンパクトなモーション監視

センサのないオーバースピード検知セーフティリレーPSR-MM20は、確実に速度を監視して危険な動きから保護します。ドライブのロータリーフィールド測定に基づいて、内蔵のセーフティ機能STO(セーフトルクオフ)、SLS(安全制限速度)、SSM(安全速度監視)、SSR(安全速度範囲)が最大SIL 3またはPL eまで確実に実装されます。
停止検知セーフティリレーPSR-MM25は、センサを追加せずに機械の停止を監視して、連動機器などを作動することができます。停止状態は、モータの巻き線で発生する電圧を評価して検出します。

  • 全体幅:12.5 mm
  • 最大SIL 3/PL eの安全モーション監視
  • 強制ガイドリレー出力
PSRmotion過速度セーフティリレーおよび停止セーフティリレー

確実な動作監視用のオーバースピード検知セーフティリレーおよび停止検知セーフティリレー

超過速度・停止監視を1台の機器で

オーバースピードおよび停止検知セーフティリレーを組み合わせたPSR-MM30を使用して、停止モードのほかに3種類までの動作モードを監視することができます。PSR-MM30は信頼性の高い測定手順により、システムの高可用性を確保します。

  • 全体幅:22.5 mm
  • SIL 3までの最新のセーフティエンコーダと互換性あり
  • エンコーダまたは近接スイッチによるモーション検出
  • 強制ガイドリレー出力、パラメータ設定可能な信号出力
  • PSRmotionソフトウェアでライブ監視
  • USB接続から起動
  • 内蔵安全ドア監視により、セーフティスイッチPSRswitchと互換性あり
  • PL eおよびSIL 3まで
過速度セーフティリレーおよび停止セーフティリレー用PSRmotionソフトウェア

オーバースピードおよび停止検知セーフティリレーのためのPSRmotionソフトウェア

PSRmotionソフトウェアでライブ監視

オーバースピードおよび停止検知セーフティリレーは、PSRmotionソフトウェアを使用して便利に起動、パラメータ設定、監視が可能です。
ライブ測定モードでは、機械のモーションシーケンスを表示することができます。
Windowsベースのソフトウェアを無料でダウンロードできます。その後、ソフトウェアの調整はUSBインターフェースで行います。

Pulsotronic社

カスタマイズされた接続テクノロジとセンサ

機械・システム・機器計画における自由度を向上:フエニックス・コンタクトグループ会社であるPulsotronicは、オーダーメイドのセンサソリューションと高品質の接続テクノロジを開発・製造しています。センサ製品ラインアップには、インダクティブ(電磁誘導)方式センサ、静電容量方式センサ、光学式センサ、磁気抵抗式センサに加え、超音波センサ、機械式タッチセンサ、さらにレーダーセンサや傾斜センサなどの特殊ソリューションが含まれます。この製品ラインアップは、M5、M8、M12の分岐と革新的な接続テクノロジによって補完されています。