ローカルで設定可能なセーフティリレーモジュールは、システムや機械の可動部品の停止と速度を監視するために使用します。 動作を監視するため、セーフティリレーモジュールは近接スイッチの信号を評価します。
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SC
-
安全関連モジュール
2702374
速度監視または停止監視用セーフティリレーモジュール、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、2つの近接スイッチの接続に最適、プラグ式ねじ接続式端子台、幅:17.5 mm
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーション | 停止検知用セーフティリレー |
| 過速度セーフティリレー | |
| 制御 | 2チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | 「最大応答時間」の章を参照してください。 |
| 応答時間 | 「最大応答時間」の章を参照してください。 |
| 通常復旧時間 | 25 ms (A1で要求時:A1/A2からの無効指定不可) |
| 再起動時間 | 2.5 s (ブート時間) |
| 開始パルス長 | 最小 200 ms (自動リセット) |
| 最大 10 s (自動リセット) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 4 W (UB = 30 V、IL = 6 A) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | 近接スイッチ |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 定格制御電流IS | 通常 70 mA |
| 電力消費、US時 | 通常 1.7 W |
| 突入電流 | < 6 A (Δt = 1 ms、Us時) |
| フィルタ時間 | 1 ms (電圧降下時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護; サージ抑制ダイオード |
| 保護 | 1 A (スローブロー、外部からの要求) |
| デジタル: 起動回路 (S34) | |
| 入力内容 | 非安全関連、電流シンク |
| IEC 61131-2クラス3 | |
| 入力数 | 1 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 1.5 mA |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | 通常 3 mA (US) |
| 計測 | |
| 入力名 | 近接スイッチ入力 |
| IN1, IN2 | |
| 入力内容 | 安全関連、電流シンク、電流ソース |
| 入力数 | 2 |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 開放回路 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V ... 30 V (Strom ziehend) |
| 0 V ... 2 V (電流、外向き) | |
| 入力電流範囲「0」信号 | 開放回路 |
| 精度 | ± 2 % (パラメータ化された制限値を参照) |
| 制限周波数 | 最大 4 kHz (最小パルス幅:45 µs) |
| 最小 0.1 Hz (最小パルス幅:45 µs) | |
| デューティファクタ | 5 % ... 95 % (プッシュプル操作、最小パルス継続時間を厳守) |
| 55 % ... 95 % (PNP操作、最小パルス継続時間を厳守) | |
| ヒステリシス | 20 % |
| パルス幅 | 45 µs (最小パルス幅) |
| 最大許容全導体抵抗 | 150 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | 5 mA (Strom ziehend) |
| -7 mA (電流、外向き) | |
| リレー: 安全出力 (13/14, 23/24) | |
| 出力内容 | それぞれa接点1点、セーフティ関連、フローティング |
| 出力数 | 2 |
| 接点の種類 | 安全出力2点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 36 mW |
| 突入電流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 4 A (24 V (DC13)) |
| 2 A (250 V (AC15)) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 72 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 0.1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
| 信号: デジタル信号出力 (MO) | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連 |
| PNP | |
| 出力数 | 1 |
| 電圧 | およそ 22 V DC (Us - 2 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 10 ms、Us時) |
| 抵抗性負荷 | 最小 240 Ω |
| スイッチング周波数 | 0.1 Hz (抵抗負荷) |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 短絡保護 | あり |
| 放電回路 | いいえ |
| 信号: アナログ信号出力 (AO+、AO-) | |
| 出力内容 | 非セーフティ関連 |
| アナログ | |
| 接続ケーブルの要件:2線式、シールド付き、ツイストペア | |
| 出力数 | 1 |
| 出力電圧範囲 | 0 V ... 10.5 V ±100 mV (EMCの影響下では、公差がより大きくなる可能性があります) |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 2 kΩ |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 短絡保護 | あり |
| 信号上昇時間 | 1 ms (RL = 2 kΩ、0 Vから10.5 Vへジャンプ) |
| 制御間隔時間 | 10 ms |
| 制御時間 | 最大 200 ms (±500 mVの精度の場合) |
| 最大 400 ms (±100 mVの精度の場合) | |
| 最大許容全導体抵抗 | 6 Ω |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状態表示 | LED(緑、赤)x 6 |
| 定格電圧表示 | LED(緑、赤)x 1 |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (4 A DC13、切替サイクル1095回/年、または2 A DC13、2 A AC15、切替サイクル8760回/年) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2702374 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA241 |
| GTIN | 4055626138145 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 170.81 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 140.88 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122331 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
動作監視用の3線式近接スイッチと互換性あり
ローカルで設定可能
0.5 Hz~315 Hzの範囲の個別に調整可能なスイッチング閾値
幅わずか17.5 mmの薄型ハウジング