PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
-
セーフティリレーモジュール
1249515
セーフティリレーモジュール、センサのない速度・速度範囲監視用、最大SIL 3、Cat. 4/PL e、ACおよび三相モータの回転磁界の2チャネル評価、プラグインねじ端子台、幅:12.5 mm
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | セーフティ装置 |
| アプリケーション | 過速度セーフティリレー |
| 制御 | 2チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (600 V) |
| III (300 V) | |
| III | |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | 70 ms (Us自動スタート用) |
| 70 ms (Us手動、モニタ付きリセット用) | |
| 遅延時間範囲 | 0 s ... 2 s ±10 % (スイッチオフディレイ) |
| 0 s ... 10 s ±10 % (スイッチオンディレイ) | |
| 再起動時間 | < 5 s (ブート時間) |
| 開始パルス長 | ≤ 2 s (自動リセット) |
| ≥ 200 ms (自動リセット) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 3 W (At US = 26.4 V, IL² = 6 A²) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | センサなし |
| 定格絶縁電圧 | 300 V (ÜKAT III) |
| 600 V (ÜKAT II) | |
| 定格耐電圧/絶縁 | すべての電流パスとハウジング間で基礎絶縁4 kV |
| 安全絶縁、強化絶縁6 kV: 13/14とA1/A2、S34、MOの間 |
|
| 安全絶縁、強化絶縁8 kV: L1/L2/L3とA1、A2、S34、MOの間 L1/L2/L3と13/14の間 |
|
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -15 % / +10 % (外部保護あり) |
| 定格制御電流IS | 46 mA |
| 電力消費、US時 | 1.1 W |
| フィルタ時間 | 20 ms (Usでの電圧降下時) |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 保護 | 1 A (低速ブロー) |
| デジタル: デジタル入力 | |
| 入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
| 入力数 | 1 (非安全関連のパラメータ設定可能な確認応答入力:S34) |
| 入力電圧範囲「0」信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 入力電流範囲「0」信号 | 0 mA ... 0.5 mA |
| フィルタ時間 | 20 ms (低テストパルスのテストパルス幅) |
| 最大許容全導体抵抗 | 500 Ω (USでの入力およびリセット回路) |
| 保護回路 | 33 Vサプレッサダイオード |
| 消費電流 | 通常 3 mA (24 V時) |
| 計測 | |
| 入力名 | センサ入力 |
| 入力数 | 3 (安全関連センサ入力:L1、L2、L3) |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 90 V AC ... 690 V AC |
| 精度 | ± 1 % |
| 制限周波数 | 最小 0.5 Hz |
| 最大 1200 Hz | |
| 消費電流 | 0.35 mA |
| リレー: 安全出力 | |
| 出力内容 | 直列に2a接点、フローティング |
| 出力数 | 1 (セーフティ関連のa接点:13/14) |
| 接点の種類 | 安全出力1点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 60 mW |
| 突入電流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 4 A (DC13, 24 V) |
| 5 A (AC15, 250 V) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 36 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 6 A gL/gG |
| 信号 | |
| 出力内容 | PNP |
| 出力数 | 1 (非安全関連信号出力:MO) |
| 電圧 | 23 V DC (US - 1 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA |
| 抵抗性負荷 | 最小 240 Ω |
| スイッチング周波数 | 0.5 Hz (抵抗性) |
| 保護回路 | 極性保護 33 Vサプレッサダイオード |
| 短絡保護 | あり |
| 放電回路 | あり、内部 |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状態表示 | 1 x OUT LED(緑、赤) |
| 定格電圧表示 | 1 x PWR LED(緑、赤) |
| エラー表示 | 赤色のLED(短絡時または過負荷時に点滅) |
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1249515 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA242 |
| GTIN | 4063151353643 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 156.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 148 g |
| 関税率 | 90328900 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1c579db6-00b8-464d-a7a6-8b4852aabe92 |
特長
駆動部のセンサのない回転磁界測定に基づく安全動作監視
最大限のシステム可用性、衝撃、振動、EMIなどの干渉要因に対応する堅牢な測定手順
安全機能を統合:SLS(安全制限速度)、SSM(安全速度監視)、SSR(安全速度範囲)
無料でダウンロード可能なPSRmotionソフトウェアを用いて簡単なパラメータ設定およびオンライン監視
安全出力1点、パラメータ設定可能なデジタル信号出力1点
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 4/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3