PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC
-
セーフティリレーモジュール
2702355
セーフティリレーモジュール、三相および単相モータをセンサフリーで停止監視、SIL 3、Cat. 3/PL eまで対応、AC残留電圧を2チャネルで評価、三相、DCモータ、プラグインねじ端子台、幅:12.5 mm
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | セーフティ装置 |
| アプリケーション | 停止検知セーフティリレー |
| 制御 | 2チャネル |
| 絶縁特性 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| Usでの標準起動時間 | < 1 s |
| 応答時間 | 通常 20 ms (周波数入力50 Hz時) |
| 遅延時間範囲 | 0.5 s ... 20 s ±1 % (K1, K2パラメータ指定可能) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | センサなし |
| 定格絶縁電圧 | 250 V AC |
| 400 V AC (L1/L2/L3)間の分離パスと残りの電流パスを使用 | |
| 690 V AC (L1/L2/L3内の分離パスを使用) | |
| 定格耐電圧/絶縁 | 基本絶縁4 kV: すべての電流パスとケースの間 基本絶縁8 kV: L1とL2の間 L1とL3の間 L2とL3の間 |
| 安全絶縁、強化絶縁6 kV: A1/A2と13/14の間 MO/FOと13/14の間 安全絶縁、強化絶縁8 kV: L1/L2/L3とA1/A2の間 L1/L2/L3とMO/FOの間 L1/L2/L3と13/14の間 |
|
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 定格制御電流IS | 通常 50 mA |
| 電力消費、US時 | 通常 1.2 W |
| 突入電流 | 5.6 A (t = 400秒、Us時) |
| フィルタ時間 | 1 ms (A1、Usでの電圧ディップ時) |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 極性保護 | |
| 計測 | |
| 入力名 | L1, L2, L3 |
| 入力数 | 3 |
| 電圧入力信号 | 最大 690 V AC/DC |
| 制限周波数 | 最大 3 kHz (電圧 > 2 VRMS時) |
| 消費電流 | 最大 0.35 mA |
| リレー: 安全出力 (13/14) | |
| 出力内容 | セーフティ関連のa接点 |
| 出力数 | 1 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力1点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 24 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| スイッチング速度 | 最小 72 mW |
| 突入電流 | 最小 3 mA |
| 最大 5 A | |
| スイッチング速度 | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 連続総電流 | 25 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.1 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 5 A gL/gG |
| 信号: M0, F0 | |
| 出力数 | 2 (デジタル 、 PNP) |
| 電圧 | 23 V DC (US - 1 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA |
| 短絡保護 | あり |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状態表示 | 二色LED x 4 |
| 幅 | 12.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;17520回/年) |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 (4 A DC13;5 A AC15;17520回/年) |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz~150 Hz、振幅0.15 mm、2g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 2702355 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA241 |
| GTIN | 4055626133201 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 152.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 152.5 g |
| 関税率 | 90328900 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
単相および三相ACまたはDCモータのモニタリング
追加センサ不要
調整可能な遅延時間:0.5~20秒
調整可能なスイッチング閾値:50mV~500 mV
安全出力1点、デジタル信号出力2点
幅わずか12.5 mmの薄型ハウジング
EN ISO 13849-1に準拠で最大Cat. 3/PL e、EN IEC 62061に準拠でSIL 3