コントローラとソフトウェア

PROFINETテクノロジはフエニックス・コンタクト製コントローラと機器やシステムの周辺部品の通信基盤を形成します。

フエニックス・コンタクト製コントローラのラインアップには、小規模のコンパクトコントローラから産業用PC、高性能のセーフティコントローラまで、PROFINETテクノロジをサポートする製品が多く含まれています。

PC WorxソフトウェアはPROFINETネットワークのコンフィグレーションと診断を行いIEC 61131-3に準拠してプログラミングするために設計されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階