ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

Manufacturing-X

産業内のサプライチェーンのデジタル化に向けた共同イニシアチブ。
製造現場にいる従業員

すべてが流動的:共通データスペースとしてのManufacturing-X

企業が、自信を持って製造とサプライチェーン全体にわたって連携してデータを使用できるようにするためには、データ交換のためのオープン環境が不可欠です。これは標準化された規則に基づきます。Manufacturing-Xの目的は、デジタルにネットワーク化された産業のコンセプトを実現することです。「X」は「exchange(交換)」を表し、さまざまな産業間での複雑な付加価値システム内でのデータ交換と協力を象徴しています。

ドイツ政府から資金提供を受けたManufacturing-Xの研究は、まだ初期段階にあります。Plattform Industrie 4.0の傘下で、大企業や中小企業、協会が、産業内のサプライチェーンのデジタル化のためのコンセプトを開発しています。フエニックス・コンタクトはコンソーシアムのメンバーとして、Manufacturing-Xの開発を支援しており、産業間およびさまざまな国の間で、システムが同じ言語を話せるようにする技術的ソリューションを提供しています。これにより、企業が自社の機密の有益なデータに対する制御を失ったり、使用するインターフェースを変更したりすることなく、Manufacturing-X内のエネルギーとデータの流れを維持できます。

セキュリティを象徴するシンボルの後ろの背景にいる人々

工場のOTセキュリティ 工場がハッカーに対して脆弱になることを防ぐソリューション

ネットワーク内のすべての機器をインターネットに接続することで、製造活動に多くのメリットがあります。これには、センサや機械、システムにいつでもどこからでも簡単にアクセスできるため、状態チェックをオンデマンドで実施できることや、メンテナンス作業の実施にサービスパートナーが関与できることなどがあります。

しかし、このタイプのネットワーク化には、特に機器のソフトウェアが最新でない場合には、サイバー攻撃などのリスクもあります。製造システムのすべての機器で必要な更新を局所化するため、すべての機器のデジタルツインと、対応するソフトウェアアップデートの両方が入手可能な、共通データスペースが必要です。

PCで製品のデジタルツインを見ている人

デジタルツイン – インダストリー4.0の主要なコンセプト

デジタルツインのコンセプトは、Industrial Digital Twin Association(Plattform Industrie 4.0のパートナー)の研究を通して、国際的な工業規格になりました。ここには業界のデータ要件が集約され、統一されています。資産管理シェル(AAS)は、この目的で使用されるテクノロジです。

ビーチに浮かぶ、AASと書かれた青いコンテナ

デジタルツイン向けの標準インターフェース:資産管理シェル

AASは、アセットに対していくつかのサブモデルを提供します。各サブモデルはプロジェクトの特定の側面に対するデータを提供します。例えば、デジタル認証などの基本的で法的に義務づけられるデータを、印字された銘板と同様に提供する、「産業製品のデジタル銘板」サブモデルがあります。

「引渡し文書」は別のサブモデルで、通常印字されたハードコピーの形の文書をデジタルに提供します。これにより、例えば操作マニュアルをより持続可能な方法で提供することができます。さらにAASは、標準化されたデータと共に他のデータモデルをサブモデルとして転送できるオープン実装で、特殊なソリューションも提供することができます。

将来的に、フエニックス・コンタクトは製品をManufacturing-Xデータスペースで使用できるように、製品に管理シェルを徐々に追加していく予定です。

デジタルデータチェーン

デジタルデータツインの3つのテクノロジ

資産管理シェルでは、製品データやサブモデルを検索するための、メーカーに依存しない一元化されたアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)が提供されており、そこではセキュリティが均一に保証されています。これにより、機械やシステムのオペレータに初めてすべてのサプライヤーデータが一貫して提供されることになりました。

デジタルデータチェーンは、次の3つのテクノロジを組み合わせて、作業プロセス内の物体の自動識別と、物体に関する情報への自動アクセスのための、調整されたアプローチを生み出しています。

  • 識別:物理的対象の自動識別(IEC 61406)
  • データ(アクセス)管理:API管理(OpenAPI)
  • オープンデータ規格:管理シェル(IEC 63278)
プロジェクトでQRコードを使用するデジタル識別

デジタル識別で容易にスキャン:デジタル銘板

IEC 61406(以前のDIN SPEC 91406)に準拠したQRコードにより、世界的に一意の製品識別子を介してお客様向けの情報を自動的に利用することが可能になります。この製品識別子は、人間が読み取れる情報や、関連するデジタルツイン(AAS)にアクセスするために使用されます。世界的に、デジタルツインには多数のデータ形式やバージョンがあります。

デジタルツイン:始めています!

フエニックス・コンタクトは、当初から、Digital Data Chain Consortium(デジタルデータチェーンコンソーシアム、DDCC)、Plattform Industrie 4.0(プラットフォームインダストリー4.0)、Industrial Digital Twin Association(インダストリアル・デジタル・ツイン・アソシエーション、IDTA)など、さまざまな組織でデジタルツインの概念を推進してきました。

当社のエキスパートとつながりましょう

Björn Axenath、フエニックス・コンタクトのSenior Project Manager Digital Innovations
Björn Axenath
Senior Project Manager Digital Innovations
+49 5233 3-48803
「Manufacturing-Xについてのご質問はご遠慮なくお問い合わせください。」
プラットフォームインダストリー4.0のロゴ
IDTAのロゴ
Digital Data Chain Consortiumのロゴ