インダストリー4.0 – デジタル銘板
フエニックス・コンタクトは、Industrial Digital Twin Association(IDTA)の創設メンバーです。IDTAの目標は、インダストリー4.0向けのデジタルツインを全世界で実現するために、資産管理シェル(AAS)を確立することです。AASをIEC 63278として国際標準化するための活動はすでに始まっています。さらに、フエニックス・コンタクトでは、デジタル銘板に対応する国際規格IEC 61406に関連した活動もサポートしています。
デジタル識別 – 製品のQRコードで、すべての最新データや資料にすぐにアクセス可能
デジタル銘板/デジタル識別
IEC 61406(以前のDIN SPEC 91406)に準拠したQRコードにより、世界的に一意の製品識別子を介してお客様向けの情報を自動的に利用することが可能になります。この製品識別子は、人間が読み取れる情報や、関連するデジタルツイン(AAS)にアクセスするために使用されます。 世界的に、デジタルツインには多数のデータ形式やバージョンがあります。
資産管理シェル(Asset Administration Shell)で標準化された部分モデルには、デジタル銘板、VDI 2770に準拠の資料、RoHSやREACHなどの環境データ、シミュレーションやプロセス値が含まれます。資産管理シェルでは、製品データや部分モデルを検索するための、メーカーに依存しない一元化されたアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)も提供されており、そこではセキュリティが均一に保証されています。これにより、機械やシステムのオペレータに初めてすべてのサプライヤーデータが一貫して提供されることになりました。
管理シェル/ © プラットフォームインダストリー4.0 / Anna Salari、モデル管理シェル© ZVEI SGを介して接続された資産
プロセス産業向けAsset Administration Shell(資産管理シェル)
資産管理シェルにより、プロセス・オートメーションにおけるModular Production(MTP)やNAMUR Open Architecture(NOA)コンセプトの使用が大幅に簡素化されます。
これらのコンセプトは、AAS経由でデジタルデータを簡単に統合することができ、他方ではMTPとNOAをAASに統合することができます。これは、対応する部分モデルにより実現されます。したがって、AASセキュリティのコンセプトは、MTPやNOAアプリケーションでもご利用いただけます。
デジタル処理工場
Digital Data Chain Consortium (DDCC)
製品とソリューションのデジタル化は、企業間の成功し統合されたコラボレーションのカギです。フエニックス・コンタクトはDDCCの創設メンバーの一員として、パートナーと共に、メーカー横断型の、製品や資産の共通で統一された識別や、構造化のドキュメントをサポートします。
このコンソーシアムはプロセス産業のプラントオペレータ、テクノロジサプライヤー、プロセス産業のプラントオペレータへの技術的サービスプロバイダーで構成されます。