産業用IoT IIoTにより、リアルタイム情報が提供され、運用の制御の強化や、より効率的な製造が可能になります。メンテナンスプロセスを最適化し、ダウンタイムを削減し、資源をより効率的に使用します。IIoTは拡張可能で、お客様の要件に合わせて適応します。

産業向けIoT(IIoT)に取り組む人
産業向けIoTアプリケーション:タブレット上のデジタルツイン

産業向けIoT(IIoT)は、モノのインターネット(IoT)のサブカテゴリです。この用語は、モノのインターネットの産業向けバージョンを意味し、製造および産業環境でのアプリケーションに重点を置きます。

産業向けIoTとは何でしょうか。

産業向けIoT(IIoT)は、モノのインターネット(IoT)のサブカテゴリです。この用語は、モノのインターネットの産業向けバージョンを意味し、製造および産業環境でのアプリケーションに重点を置きます。IoTでは消費者とユーザに重点を置きますが、IIoTでは産業プロセスとシーケンスに重点を置きます。

IIoTの目的は、運用効率の向上、製造におけるコスト削減、処理スピードの向上、新しいビジネスモデルの実装です。機械、製造プラント、製造プロセスをネットワーク化することにより、製造における生産性、効率、メンテナンスを最適化するためにデータ解析を実施することができます。

IIoTテクノロジは、将来に備えた持続可能なデジタルファクトリーの基盤を形成します。

IIoTの特性 – OTからITまで

IIoTの特性 – OTからITまで

産業向けIoT:IoTでは消費者とユーザーに重点を置きますが、IIoTでは産業プロセスとシーケンスに重点を置きます

PLCnext Control
フエニックス・コンタクトのCloud Gateway

任意のデータ、任意のクラウド:PLCnext Controlは、PLCnext Technologyエコシステム向けのハードウェアです。専用システムの制約にとらわれずにオートメーションプロジェクトの実装を可能にします。

制御技術
Cloud Gateway
クラウド接続によるインテリジェントネットワーキング

産業向けIoT:個別クラウドサービスを利用することで、プロセスの最適化が可能

任意のクラウド:クラウド接続によるインテリジェントネットワーキング

データを最大限に活用しましょう。個別クラウドサービスを利用してプロセスを最適化しましょう。その結果、製品やシステムの品質向上およびコスト削減が可能で、実行中のアプリケーションに介入する必要はありません。ここではデータは完璧に保護されます。

PLCnext ControlシリーズはProficloud.ioへの直接接続が標準で含まれますが、既製のクラウドコネクタをPLCnext StoreからPLCnext Controlにダウンロードして、面倒なプログラミング作業を排除することも、OPC UAやMQTTなどの標準通信プロトコルを使用して、選択したクラウドソリューションに接続することもできます。

アプリケーション 産業向けIoT(IIoT)は幅広いアプリケーションを提供します。ここでは、実際的なユースケースのごく一部をご紹介します。

AIベースの製造の最適化
ファクトリーオートメーション
物流センター
インテリジェントな環境管理
MORYX Omniverseアダプタを使用した画面の前にいる人
サービス、オンプレミス、エッジ:IIoTベースのアプローチ
AIベースの製造の最適化

MLnextによるインテリジェントなデータ評価で、資源の節約、効率的製造プロセスが可能になります。製造機械からのデータは、デジタル化ソリューションの基礎となり、資源の消費に関する知見を提供します。機械学習評価により、製造プロセスの手作業の解析よりも優れたメリットと、拡張性を提供します。フエニックス・コンタクトのMLnextにより、データリンキング用のニューラルネットワークの作成が可能になり、人員計画と機械の配置を最適化することができます。

MLnextによるAIベースの製造の最適化
ファクトリーオートメーション

70個の変数で1時間あたり416,000のデータポイントを生成 - このデモでは、瓶詰めプラントを焦点に、PLCnext Technologyによる拡張可能なIIoTソリューションにハイライトを当てています。プロジェクトは、プロセスをシミュレーションするPLCプログラムと、IIoTのフレームワークで公開できるユーティリティデータで構成されます。Node-REDアプリケーションがIIoTのフレームワークからすべてのデータポイントを読み込み、InfluxDBデータベースに保存します。ここから、すべての値はGrafanaダッシュボードに表示されます。

物流センター

クラウドサービスによる革新的なエネルギー管理 - 主要な物流不動産企業が、お客様のサプライチェーンを最適化し、供給能力を高めます。EUエネルギー監視およびサステナビリティに関するイニシアチブの一環として、車両、照明、倉庫ロボットのエネルギーデータを取得し、お客様に渡しました。フエニックス・コンタクトと共に、エネルギー監視とデータ取得向けのシステムが開発されました。ダッシュボードにはパッケージのエネルギー消費が表示され、ダッシュボードは拡張可能です。

インテリジェントな環境管理

環境IoTソリューションで、環境データを常に監視します。

インテリジェントな環境管理の詳細
MORYX Omniverseアダプタを使用した画面の前にいる人

MORYX Industry社とNVIDIA社が、リアルタイムのデジタルツインを可能にします。ここでは、MORYX社は、産業メタバースから実際の工場やお客様の製造エリアへのデジタル版の架け橋となります。これは、当社のMORYX Omniverseアダプタによって実現します。

特長:デジタルの一貫性、手作業の軽減、コスト削減、データ品質向上、無駄の削減、デジタルコラボレーションの改善による柔軟性向上。

サービス、オンプレミス、エッジ:IIoTベースのアプローチ

IIoTは幅広いアプリケーションを提供します。企業は導入オプションから選択することができます。サービスベースのIIoTは、ローカルITインフラは不要で、柔軟なコンピューティングパワーを提供します。セキュリティは中央サービスで確保されます。オンプレミス型IIoTにより、非常に高速な応答時間と明確なコンピューティングパワーで、オンサイトの実行が可能になります。エッジコンピューティングが両者を結び付け、労働集約型のプロセスに理想的です。フエニックス コンタクトはオーダーメイドのIIoTソリューションを提供します。

FAQ ここでは、産業向けIoTに関するよくある質問や懸念事項にお答えします。

IIoTテクノロジを操作する人
IIoTテクノロジを操作する人
IIoTテクノロジを操作する人
IIoTテクノロジを操作する人
IIoTテクノロジを操作する人

  • センサ:オンサイトでデータを記録。
  • エッジコンピューティング:ソースの近くで処理。
  • LPWAN:低電力消費、長距離。
  • 5G:高い帯域幅、低遅延。
  • 距離、遅延、エネルギー効率の違い。

IIoTテクノロジを操作する人

  • 効率向上:リアルタイムのデータとオートメーションで生産性を向上。
  • 予知保全:問題を早期に検出することにより、ダウンタイムを回避。
  • 意思決定のためのより優れた基盤:包括的なデータ解析により情報に基づく意思決定が可能。

IIoTテクノロジを操作する人

例として、MQTT、OPC UA、CoAPなどがあります。これらの規格により、相互運用性とセキュリティを確保します。

フエニックス・コンタクトでは、個別相談にて包括的なアドバイスを喜んで提供いたします。

IIoTテクノロジを操作する人

攻撃からの保護:不正アクセスを防止するため、セキュリティ対策を実施します。

暗号化:デバイスとネットワーク間の通信の安全を確保します。

認証:権限のあるユーザーのみがIIoT機器にアクセスできるようにします。

機器コンフィグレーションの安全確保:デフォルトパスワードの使用は避け、機器を安全に設定します。

コンサルティングを今すぐお申込みください。