PROFINETとクラウド

簡単なネットワーク接続、無制限のオートメーション
フエニックス・コンタクトのPROFICLOUDは、オートメーション用のプロフェッショナルな組込みのクラウドソリューションを提供します。例えば、PROFICLOUDにより、実証済みのPROFINET規格に基づく分散システムは、インターネット経由で直接安全に通信します。

Proficloudを使用して、分散オートメーション機器やクラウドサービスをインターネット経由でローカルPROFINETネットワークに組み込みます。プログラミングを追加する必要はありません。これにより、すべての場所で安全に通信できます。

クラウド機器

クラウドカプラとクラウドコントローラ  

インテリジェントで独立的:クラウドカプラとクラウドコントローラ

場所が分散している場合、PROFICLOUDに接続するクラウドコントローラをインターネット経由でインストールできます。ローカルサイトではクラウドカプラでPROFINETネットワークを拡張してPROFICLOUD機能を追加します。

分散クラウドコントローラがローカルのPROFINETデバイスとして表示されるようになります。完全に透過的でコンフィグレーションしたりプログラミングを追加する必要がありません。TLS暗号化でデータのセキュリティも保証されます。

クラウドサービス

ご使用のアプリケーション向けのクラウドサービス  

通信力の向上:PROFINETネットワークをクラウドサービス対応に拡張可能

クラウドサービスでクラウドが提供するほぼすべての情報をフィールドレベルに直接送信できます。そのためには、計算、天候、システムカプラのような当社のラインアップから既製のサービスをご利用になるか、当社のソフトウェア開発キットを使用して独自のクラウドサービスを作成します。

たとえばERPタスクデータをPROFICLOUDから生産システムにPROFINETプロトコルを通じて直接伝送できます。オートメーションピラミッドの他の層を介した間接的なルートはもはや必要ありません。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


PROFICLOUD

さまざまな場所で安全な通信


クラウドサービス

オートメーションの新たな可能性