PROFINET

PROFINET

PROFINETの向上

産業用通信のスペシャリストによるリアルタイムEthernetシステムです。

戻る テクノロジ

カテゴリ

  • テクノロジ
    テクノロジ

    ここでは通信・情報テクノロジPROFINETのオープン標準の詳細がわかります。

  • システムの概要
    システムの概要

    配線やインフラからコントローラまで、フエニックス・コンタクトは優れたPROFINET製品ポートフォリオを提供します。

  • Eラーニング
    Eラーニング

    フエニックス・コンタクトは実用的なPROFINET用Eラーニングモジュールを数多く提供しています。

  • Phoenix Contactコンピタンスセンター
    Phoenix Contactコンピタンスセンター

    フエニックス・コンタクトはPROFINETユーザーに各種専門的なサービスのサポートを行います。

PROFINETはマーケットとの関連性が高い先進的なリアルタイムEthernetシステムです。ここではこの不変の未来志向テクノロジの基本的原理、操作方法、特長の詳細がわかります。フエニックス・コンタクトは長年の専門知識と十分に開発された広範囲なPROFINET製品のポートフォリオを提供します。

特長

  • 企業管理レベルからフィールドレベルまで一貫性のある通信
  • 拡張性の高いリアルタイム通信、同期モーション制御を含む
  • 詳細で有益な内容の診断
  • 人間、機器、環境を守るセーフティテクノロジを組込み
  • コンサルテーションやハードウェア/ファームウェアの組込みから認証まで一貫して対応

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード