圧着端子接続方式

圧着端子接続方式

すばやく自動的

便利なコンタクト接続と低スペース要件。

特長

  • 全自動または半自動でさまざまな生産工程を立上げ
  • 高い耐引張力の接続
  • 低接触抵抗
  • 製造監視が簡単
  • 耐環境性、耐振動性、耐衝撃性が高い

接続原理

フエニックス・コンタクトの圧着端子接続方式は大量の電線に圧着端子を接続する場合にすばやく自動装置で接続できます。

電線と圧着端子を圧着工具や圧着機で接続します。テープ状圧着端子では全自動工程が可能です。

圧着端子接続方式は温度変化や激しい振動などの過酷な環境条件に最適です。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階