スプリングケージ接続方式

スプリングケージ接続方式

簡単操作

あらゆるの種類の電線を安全に簡単に接続します。

スプリングケージテクノロジであらゆる種類の電線を簡単に接続できます。

特長

  • 特許取得済みのスプリング設計は省スペースで最大の電線接続スペースを実現
  • 開放されている接続ポイントにドライバを固定し簡単に電線接続
  • 便利な前面接続であらゆる電線タイプを接続

スプリングはドライバ挿入口にドライバを挿し込んで開きます。ドライバを解放されている接続ポイントに固定します。両手がフリーな状態になり、またフェルールなしの撚線を接続できます。

ドライバが接続点を開いたままなので目視で確認することができます。

ドライバを引き抜くとスプリングで電線が導通バーに押し付けられます。同様の方法で接続を開放することができます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階