電線保護クリップ仕様ねじ接続方式

電線保護クリップ仕様ねじ接続方式

コンパクトなクランプスペース

電線保護クリップで極めて狭いスペースでも配線できます。

特長

  • 極めて柔軟性のある電線保護クリップで信頼性のある接続
  • 広い角型クランプスペースで電線挿入が簡単
  • 接続電線サイズ4 mm²の端子接続に最適

いくつかの分野で極めてシンプルでユーザーの要件に適合する非常にコンパクトな接続テクノロジを作成しました。

とはいえこのラインアップも産業用アプリケーションの接続テクノロジと同じ品質基準を満たしています。

電線保護クリップでフェルールなしの電線も安全に接続し撚線をねじの回転による力から保護します。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階