パワーターン接続方式

パワーターン接続方式

簡単に回転

185 mm²までの太い電線をすばやく手軽に接続します。

特許申請中のパワーターンスプリング接続方式で標準ドライバを使ってレバーを回転するだけで16~185 mm²の太い電線をすばやく簡単に接続できます。

特長

  • レバー機構またはダイレクトプラグインテクノロジで短時間に簡単に接続
  • 側面接続で太い電線を手軽に接続
  • 色分けした作動レバーで簡単操作

最大3点の高品質スプリングスチール製押さえばねと柱状の端子台本体ベースは高品質銅合金とともに長期安定性があり振動に強い電線接続になります。

また作動レバーが閉じている場合は工具を使用せずに電線を直接挿入することもできます。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階