ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

高品質の電気接続のための接続テクノロジ

フエニックス・コンタクトは電気接続やオートメーション・テクノロジ向けの革新的な製品を開発しています。選択したアプリケーションに適した接続テクノロジを提供します。
さまざまな接続テクノロジを搭載したさまざまな製品

当社の専門知識は接続テクノロジに特化しています

接続テクノロジ分野での経験、専門知識、適切なソリューションから幅広い製品を生み出しています。長年にわたる徹底的な開発とあらゆる産業のお客様と向き合ってきた結果がフエニックス・コンタクトの製品となって現れているのです。多数の特許からフェニックス・コンタクトの接続テクノロジの多くは社内で開発されているのが明確です。

当社の接続テクノロジは通信、信号、電源の信頼性のある伝送のために設計されています。どの製品や接続方式を使用することに決定しても、すべての方式は高品質素材で長期安定性のある安全な電気的接続が特長です。当社は、この主張に最大限に応えようと努力しています。そのため、コンタクトシステムは何度も試験を行っており、産業用として認定されています。