接続テクノロジ

接続テクノロジ

信号、通信、電源向け

選択したアプリケーションに適した接続テクノロジを提供します。

戻る テクノロジ

カテゴリ

  • ねじ接続方式
    ねじ接続方式

    フエニックス・コンタクトのねじ接続テクノロジにはメンテナンスフリーの電線接続という特長があり複数線接続で多様性を提供します。

  • スプリング接続方式
    スプリング接続方式

    フエニックス・コンタクトのスプリング接続テクノロジは極めて便利な接続と簡単操作を実現します。

  • 圧接接続方式
    圧接接続方式

    フエニックス・コンタクトのQUICKONファストコネクションテクノロジの特長は特許取得済みの圧接コンタクトによる省スペースのツイスト接続です。

  • ピアス接続方式
    ピアス接続方式

    フエニックス・コンタクトのピアス接続方式は電線の前処理が不要な信頼性のある接続方式です。

  • 圧着端子接続方式
    圧着端子接続方式

    フエニックス・コンタクトの圧着端子接続方式は大量の電線に圧着端子を接続する場合にすばやく自動装置で接続できます。

  • ボルト接続方式
    ボルト接続方式

    ボルト接続方式は丸形圧着端子やY形圧着端子を手軽に配線するために開発されました。

特長

  • どのアプリケーションにも適した接続テクノロジ
  • 革新的な設計で電線をすばやく簡単に接続
  • 高品質素材で長期安定性のある安全な電気的接続

革新的なソリューション:プッシュイン機能付きスプリング接続テクノロジ

プッシュイン式接続方式は電線を直接接続するために開発されました。単線またはフェルール付き撚線を工具を使用せずに直接接続できます。

特殊な形状のスプリングで0.34 mm²以上のフェルール付き電線を簡単に挿入できます。わずかな挿し込み力で簡単に配線できます。開放ボタンでスプリングを開き導電部に直接触れることなく電線の引抜や0.14 mm²以上のフェルールなし撚線の接続ができます。

コンタクトスプリングは高品質スチール製で高い接触力と電線引張力、耐振動性、気密性が保証されています。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

Push-in – フエニックス・コンタクトだけ

15億以上の実績

次世代接続テクノロジ Push-in:長年にわたる開発実績とフエニックス・コンタクトのオリジナル フィールドからコントローラまでの幅広いPush-in式製品との簡単で工具不要の配線が特長です。

詳細

省スペースですばやく配線

コンパクトモニタリングリレーは単純なモニタリングタスクアプリケーションに最適。

省スペースですばやく配線
モニタリングリレーの詳細