Proficloud.io:産業向けIoTへのチケット

フエニックス・コンタクトのProficloud.io

最大レベルのシンプルさ、最大レベルの透明性

ITリソースがないかまたは限定的な企業向けの産業用クラウド

Proficloud.ioはプラグ・アンド・プレイのIIoTプラットフォームで、独自のITリソースがないかまたは限定的な中小規模の企業が、機器をクラウドインフラに簡単かつスムーズに接続できます。

直感的に分かるウェブインターフェースとダッシュボードで、Proficloud.ioはクラウドプラットフォームを使用する際に最大レベルのシンプルさを提供します。登録はわずか数分ででき、プラットフォームを使用するために、それまでの(IT)の知識は不要です。さらに、Proficloud.ioサービスストアは、使い慣れたウェブショップ機能で、スマートサービスの購入時の機能性と価格モデルが完全に透明です。

すべてが最高レベルのセキュリティ規格を満たす、高度に利用可能なクラウド環境にあります。

特長

  • デジタルネットワーク化により、エラーの予測と目標とするメンテナンス計画が実行できます。
  • 将来可能性のある省力領域を特定するための、各地のエネルギーデータのニーズに基づく表示と評価
  • スマートデバイスとの通信による人間と機械の相互作用の拡大
  • 結果を比較して最適化手段を導き出す拡張可能なプロセス監視
  • 可用性の高い拡張可能なデータベースで、効率的で効果的なデータの使用
  • ソフトウェア開発キットで、アプリケーション向けに柔軟で安全なクラウドサービスを作成し、世界中で使用が可能です。
  • フィールドレベルからデバイスデータへの直接アクセスで、世界中の状況の監視と制御

課題1:
ITリソースがないかまたは限定的

サポート方法:Proficloud.ioはプラグ・アンド・プレイのIIoTプラットフォームです。つまり、スマートサービスを使用するために独自のITインフラは不要です。Proficloud.ioに登録するだけで、安全なクラウド環境が提供するメリットを活用することができます。機器へのログインは簡単で、わずか数分しかかかりません。

課題2:
デジタル化は重要ですが、クラウドは私たちには規模が大きすぎます。

サポート方法:Proficloud.ioがすぐに使えてお客様のニーズにあわせたITインフラを提供します。スマートサービスは、標準化され拡張可能なクラウドサービスとして、お客様のエリアでもProficloud.io上で実行されます。

つまり、Proficloud.ioはお客様のご要件に適応します。ストレージやコンピューティングパワーを心配する必要はありません。さらに、さまざまなスマートサービスを無料で試し、その後で必要なパッケージサイズと、それによって生じるコストを決定することができます。

実装コストも長期的な契約もありません。

課題3:
時間がない、またはITスキルが限られている

サポート方法は次のとおりです。通常、デジタル化のプロセスには包括的なIT知識が必要です。Proficloud.ioは、すべてのユーザーがデジタル化にアクセスできるようにするために開発されました。IT知識のレベルや利用できる時間は関係ありません。 

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

ダウンロード