Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
幅広い製品ポートフォリオはPROFINETテクノロジに全面的に対応する実績のある認定済みハードウェアとソフトウェアを提供します。
フエニックス・コンタクトは強力なコントローラとコントローラに対応するPROFINETフィールドバスシステム用ソフトウェアを幅広く提供します。
フエニックス・コンタクトは強力で堅牢なI/O機器をPROFINETフィールドバスシステムに幅広く提供します。
フエニックス・コンタクトはオートメーションデバイスとソリューションにPROFINETを組み込むための十分に試験したテクノロジ部品を提供します。
フエニックス・コンタクトはスイッチ、ゲートウェイ、プロキシをPROFINETシステムのネットワーク部品として提供します。
フエニックス・コンタクトはPROFINETアプリケーション用パッシブネットワーク部品を幅広く提供します。
PROFINETのクラウドシステムは、新しいタイプのPROFINETデバイス間通信です。
配線やインフラからコントローラまで、フエニックス・コンタクトは優れたPROFINET製品ポートフォリオを提供します。すべての部品は完全に揃っており、PROFINET標準で他の制御プラットフォームに最適に組み込むことができます。
まず小規模アプリケーションでPROFINETの操作信頼性、取扱いの簡単さ、高い性能を試してみたいとお考えですか。まったく問題ありません。フエニックス・コンタクトの新しいPROFINETスターターキットにはシステムでテストアプリケーションを作成する際に必要な部品がすべて揃っています。
フエニックス・コンタクトの製品でPROFINETネットワークを手軽に作成し、開始できます。
合計 : 0.0
"$pageName"
"$pageName"