PROFINETはマーケットとの関連性が高い先進的なリアルタイムEthernetシステムです。ここではこの不変の未来志向テクノロジの基本的原理、操作方法、特長の詳細がわかります。フエニックス・コンタクトは長年の専門知識と十分に開発された広範囲なPROFINET製品のポートフォリオを提供します。
水処理プラントは険しい地形が多い長距離をカバーします。複数のコントローラがカスケード状に冗長ネットワークアーキテクチャに配置されています。PROFINETの使用で産業用Ethernetをベースにした一貫性のあるアーキテクチャが保証されます。
最新のクルーズ船には最新の消化システムが使用されています。冗長コントローラでこのシステムを監視しています。PROFINETデバイスはリング状にグループ分けされ9つの甲板に配置されています。PROFINETシステムは無駄のない配線と効率的なエラー解析を助けます。船上では特に重要です。
航空量が増えたため滑走路の利用可能性が根本的に重要となっています。滑走路との通信をネットワークで行うために既存の制御システムを2台の冗長PROFINETコントローラで拡張したこともあります。この場合、PROFINETシステムを利用して制御システムで最適な通信が実現できます。
大型コンベヤシステムで複数の製造工場をカバーしPROFINETコントローラで一括制御します。制御プログラムで使用するOPCおよびPROFINET変数の論理演算子で評価管理をすることができます。コンベヤラインに沿って配置したさまざまなパネルでスタッフに情報を伝え、中央の表示モニタを参照する手間を省いています。
"$pageName"