Rundstik til signaler, data og power

Stort produktprogram

Rundstik til signaler, data og power.

M8 og M12 tilslutningsstik er etablerede som standard i industrien. Udnyt fordelene ved de kompakte rundstik til dine grænseflader og medier: Til signaler, data og power.

Vi tilbyder dig alle poltal og kodninger i en stikudformning. Produktprogrammet omfatter ud over konfektionerbare tilslutningsstik og konfektionerede kabler også apparatstik og fordelere.

  • Alt i én kompakt konstruktion – fra sikker og hurtig dataoverførsel over signaloverførsel med mange poler til den innovative M12-powerkabling
  • Universel kabling til alle grænseflader fra feltniveau til komponent
  • Pålidelig anvendelse gennem robuste konstruktioner og materialer af høj kvalitet i kapslingsklasse IP65/IP67
  • Komplet program, også til forhøjede krav, såsom i levnedsmiddelindustrien eller til udendørs anvendelse
  • Tidsbesparende takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning eller konfektionering ved hjælp af lyntilslutningsteknik