SACC-P12MSX-8CT-CL SH
-
Datastik
1489580
Datastik, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, skærmet, Stik lige M12 Push-Pull, kodning: X, Crimptilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, fortinnet, udvendig kabeldiameter 6,5 mm ... 10 mm, uden crimpkontakter
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ekstremt kompakt pga. tilslutningsrum og høj grad af kontakttæthed
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Sikker afskærmning: Pålidelig skærmtilslutning, også under ekstrem mekanisk belastning
Robust forbindelse: Egnet til jernbaneanvendelser med høje stød- og vibrationsbelastninger