Sercos

Hurtig og synkron

Hurtig og synkron

Den åbne realtidsegnede grænseflade fra Sercos har i årevis være den mest gennemprøvede løsning til Motion Control-anvendelser.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

  • Produktliste busmoduler
    Busmoduler

    Modulære buskoblere og blok-I/O-komponenter i kapslingsklasse IP20 og IP65/67 til forbindelsen af I/O-niveauet til Sercos-netværket.

  • Produktliste kabler og tilslutningsstik
    Kabel og stik

    Sercos-kabler og tilslutningsstik i forskellige længder og kapslingsklasser, færdigkonfektioneret eller som metervare.

Du kan trygt stole på automatiseringsbussen Sercos. Siden starten af 1990'erne har den udviklet sig til at være anerkendt over hele verden som standarden inden for realtidskommunikation til krævende og præcise anvendelser. Den tredje generation i Sercos-rækken er baseret på standard-Ethernet.

Dine fordele

  • Hurtig dataoverførsel: Ethernet-hastighed på 100 Mbit/s
  • Korte driftstider pga. den hurtige behandling af Sercos-realtidstelegrammer under gennemløb (on the fly)
  • Enkel og omkostningsbesparende installation – uden ekstra netværkskomponenter som hubs eller switches
  • Frit valgbar cyklustid via variable kommunikationscyklusser mellem 31,25 µs og 65 ms
  • Alsidig, da de vilkårlige Ethernet-protokoller overføres parallelt med Sercos-realtidskommunikationen og uden cyklusforstyrrelser
  • Beskyttelse mod brud på kabler og medieudfald takket være reaktionsløs redundansmekanisme

Præcis og effektiv

Pakkemaskine  

Sercos i anvendelse: Automatisk pakkemaskine

Med Sercos opnår du den højest mulige realtidspræcision. Profitér af systemets fordele:

  • Enestående hardware-synkronisering
  • Minimale signalsvingninger (jitter)

Jitter-niveauet for en Sercos er således kun ±10 ns. Nøjagtigheden for synkronisering ligger på mindre end 20 ns. Samtidigheden når op på mindre end 100 ns.

Axioline I/O-komponenter

I/O-komponenter til Sercos fra Phoenix Contact.  

I/O-komponenter til Sercos

Axioline I/O-systemet tilbyder I/O-komponenter til Sercos til styreskabet - og til fieldinstallation.

Til styreskabsinstallationen
Med en opdateringstid på 1 µs pr. I/O-Modul kan du med Axioline F-serie udnytte Sercos potentiale fuldt ud. Du får således det ideelle system til særligt hurtige og synkrone applikationer.
Det omfangsrige portefølje til det blokmodulære I/O-system giver den bedste fleksibilitet. Sammen med den effektive Sercos-buskobler kan du sammensætte din Sercos-station i overensstemmelse med dit behov.

 

Til fieldinstallation
Enhederne i Axioline E-serien er kendetegnet ved en hurtig installation, en robust kabinetmekanik og en meget enkel håndtering. Ved siden af normale digitale funktioner sørger IO-Link-kommunikation også her for den højeste fleksibiliet. Alt efter krav findes der to kabinettyper (metal og plast).

Enkel installation

CAT5e-kabel  

CAT5e-kabel

Forbind alle komponenter med industriegnede standard-CAT 5e-kabler fra Phoenix Contact. Det er meget let at installere: Efter en kort initialiseringsfase er netværket synkroniseret og klar til brug.

Nye komponenter kan kobles på under drift. De bliver automatisk tilsluttet kommunikationen og dataudvekslingen omkring realtid (Hot-Plug-In).

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer