Produkter efter protokoller

Produkter efter protokoller

Intelligent forbundet

Spar tid på planlægning og installation: Med det alsidige produktprogram fremstiller du et fieldbus-netværk til enhver anvendelse.

Tilbage til Industriel kommunikationsteknik

Kategorier

  • AS-Interface
    AS-Interface

    Med AS-Interface enkel, hurtig og fejlfri installering.

  • CANopen
    Det robuste fieldsystem

    Fieldbussystemet CANopen egner sig især til pålidelig dataoverførsel.

  • CC-Link
    CC-Link

    Passive komponenter som stik – til en hurtig CC-Link-kabling.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ er egnet til mange anvendelser, også i små netværk.

  • EtherCAT®
    EtherCAT®

    EtherCAT® er optimeret til hurtige processer.

  • EtherNet/IP™
    Det åbne netværk

    EtherNet/IP skaber kontinuitet mellem kontor- og industrielle netværk.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Fieldbuskomponenter til modulær opbygning af FOUNDATION Fieldbus applikationer.

  • HART
    HART

    HART- og WirelessHART-komponenter til kommunikation mellem sensor og styring.

  • ‍INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS forbinder hele procesperiferien med alle gængse styringer.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link muliggør universel udveksling af proces- og servicedata mellem kontroller og felt.

  • Modbus
    Modbus

    Den alsidige kommunikationsprotokol er testet og afprøvet og er nem at håndtere.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS er et globalt førende fieldsystem til automatisering af maskiner og produktionsanlæg.

  • PROFINET
    Fremtidssikker systemløsning

    PROFINET er et Ethernet-baseret fieldbussystem og tilbyder gennemgående dataoverførsel over alle niveauer.

  • Sercos
    Sercos

    Sercos-komponenter til hurtig og synkron dataoverførsel i automatiseringsteknikken.

  • VARAN
    VARAN

    Passive VARAN-komponenter til kabling i industrielle omgivelser.

Søg i Produkter efter protokoller

Vis alle produkter i denne kategori

Besværet med at lægge kabler øges, vedligeholdelsen og servicen er kompliceret og arbejdsintensiv. Skift til fieldbus-netværk, og profitér af den overskuelige forbindelse på alle automatiseringsniveauer fra field- til lederniveau uafhængigt af enhedstype.

Dine fordele

  • Seriel dataoverførsel letter kablingsarbejdet betydeligt
  • Forkortede udfalds- og vedligeholdelsestider takket være selvdiagnosen i systemet
  • Forhøjet beskyttelse mod forstyrrelse, pga. digital dataoverførsel
  • Fleksibelt valg af systemkomponenter baseret på åbne standarder
  • Fremtidssikker – det er enkelt at udføre udvidelser og ændringer

Komponenter og systemer

Komponenter og systemer til opbygningen af en fieldbus  

Komponenter og systemer til enhver fieldbus

Hos Phoenix Contact får du et omfattende produktprogram af komponenter og systemer til enhver fieldbus. Oplev selv fordelene: fra konforme stik, forskellige fieldkomponenter og infrastrukturkomponenter til komplette løsninger.

Teknologisk førende

Tiger Chip  

Teknologisk førende - med innovationer som Tiger Chip

Allerede i midten af 1980'erne producerede Phoenix Contact med INTERBUS en af de første industrielle fieldbusser. Lige siden har vi arbejdet på videreudviklingen og forbedringen af systemer til industriel kommunikation.

Vi er stolte af vores resultater. Med vores egne ASICS'er (Application Specific Integrated Circuit) til INTERBUS og PROFINET er vi teknologisk førende på markedet. Udviklinger som Tiger Chip'en til PROFINET-implementering bekræfter os i den fortsatte videreudvikling af Inspiring Innovations.  

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk