Tilbage til oversigten

Klasser i den industrielle kommunikationskabling

Kategorier og overførselsegenskaber

Moderne kommunikationskabling sker iht. ISO/IEC 11801. Denne standard vedrørende kabling i bygninger beskriver channel og komponentkategorier til netværk med forskellige overførselsegenskaber.

  • Hver channel-klasse beskriver helheden af overførselsstrækningen.
  • Hver komponentkategori fastsætter kravene til de enkelte komponenter.
  • De forskellige komponenter anvendes i de tilhørende channels.

For eksempel:
Ved udlægning af en Class EA-channel med CAT6A-komponenter iht. ISO/IEC 11801, AM1 og AM2 er 10 Gigabit-Ethernet muligt pr. design.

Channel-klasseKomponenter-kategoriMaks. frekvensHastighedApplicationStandard
Klasse DCAT5100 MHz

100 Mbit/s (4-polet)

1 Gbit/s (8-polet)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Klasse ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Klasse EACAT6A500 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Klasse FCAT7600 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Klasse FACAT7A1000 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

 

40 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

40 Gigabit-Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer