Datastik

Datastik til datahastigheder på op til 40 Gbit/s

Mangfoldighed inden for datakabling

Få gavn af individuelt konfektionerbare tilslutningsstik og ledninger til datahastigheder på op til 40 Gbit/s.

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

Med tilslutningsstik fra Phoenix Contact overfører du data sikkert og pålideligt. Takket være alsidige konstruktioner, kodninger og pin-belægninger kan du på en fleksibel måde realisere universelle løsninger til dataoverførsel. Produktprogrammet omfatter stiksystemer, som både er kobber- og lyslederbaserede samt færdigkonfektionerede og konfektionerbare.

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet gennem mangeartede konstruktioner
  • Enkel montering takket være værktøjsfri tilslutningsteknik
  • Bredt anvendelsesområde takket være understøttelse af gængse bussystemer
  • Høj sikkerhed også i industrimiljøet gennem standardiserede tilslutningsstikforbindelser

Kobberbaserede datastik

Kobberbaserede datastik  

Kobberbaserede datastik

Komplekse automatiseringsprocesser kræver høje datamængder ved konstant voksende overførselshastigheder. Få gavn af effektive tilslutningsstik og ledninger, der er effektive og kan konfektioneres på stedet.

  • Fremtidssikker High Speed-kabling med op til 10 Gbit/s
  • Innovativ hybridkabling
  • Løsninger til IP20, IP65/67 og IP69K
  • IDC-, Pierce- eller fjedertilslutning

 

Lyslederbaserede datastik

Lyslederbaseret dataoverførsel  

Lyslederbaseret dataoverførsel

Høje overførselshastigheder, lav dæmpning, ufølsom over for elektromagnetiske forstyrrelser: Lyslederkabler er en del af de moderne overførselsmedier til industrianlæg og infrastrukturanvendelser. Vælg ud fra vores brede produktprogram.

  • Overførselshastigheder på op til 40 Gbit/s
  • Løsninger til IP20 og IP65/67
  • Fibertyperne POF, PCF, GOF (Multi- og Singlemode)
  • Værktøj til enhver fibertype

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads


Kompakte splejsebokse i serien FDX 20

Fremtidssikker dataoverførsel.


Datastik fra PHOENIX CONTACT

Datastik til kobber- og lyslederkabling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk