Produktliste metervarer

Filter

29 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signaltype

  • Flere muligheder
    Luk

    Signaltype



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Lyslederkabel - VS-PN-CABLE-1003-C/PUR-A4D/... - 1609471

PROFINET-lyslederkabel, polymerlysleder 980/1000 μm, type C, højfleksibel, til indvendig installation, yderkappe PUR, farve RAL 6018 (gulgrøn), metervare

Lyslederkabel - VS-PN-CABLE-1004-C/PUR-A3C/... - 1609484

PROFINET-lyslederkabel, PCF-lysleder 200/230 μm, type C, højfleksibel, til indvendig installation, yderkappe PUR, farve RAL 6018 (gulgrøn), metervare

Lysleder-patchkabel - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Konfektionerbar, højfleksibel POF-PROFINETledning til anvendelse i kabelkæder til bøjningshyppighed på op til 5 mio. cyklusser. Enkeltelementer af særdeles slidstærk polyamid (PE). Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyuretan (PUR)-yderkappe.

Lyslederkabel - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polymerlyslederkabel, duplex 980 μm /1000 μm, middelkraftig udgave til udlægning i stationære anlæg og maskiner, metervare uden stik

Lyslederkabel - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Polymerfiberkabel, duplex, 980/1000 μm, kraftig højfleksibel udgave til kabelkædeapplikationer, metervare uden stik

Lyslederkabel - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

PCF-kabel, duplex, 200/230 μm, metervare uden stik, til udvendig installation

Lysleder-patchkabel - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

Konfektionerbar, robust POF-installationsledning (kun IP20-hoveder) til udlægning i stationære anlæg og maskiner, enkeltelementer af polyamid (PA), halogenfri, ozon- og UV-bestandig, med forstærket polyurethan-(PUR)-yderkappe

Lysleder-patchkabel - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

Konfektionerbar, højfleksibel POF-rundkabel (kun IP20-hoveder), til anvendelse i kabelkæder. Enkeltelementer af særdeles slidstærk polyamid (PA). Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyuretan (PUR)-yderkappe.

Lysleder-patchkabel - FOC-PN-C-1003/IP20/? - 2901552

Konfektionerbar, højfleksibel POF-PROFINETledning (kun IP20-hoveder), til anvendelse i kabelkæder. Enkeltelementer af særdeles slidstærk polyamid (PA). Ledningen er halogenfri, ozon- og UV-bestandig med robust polyuretan (PUR)-yderkappe.

Lysleder-patchkabel - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

Konfektionerbar, POF-installationsledning (kun IP20-hoveder) til udlægning i stationære anlæg og maskiner, enkeltelementer af polyamid (PA), halogenfri, ozon- og UV-bestandig, med polyurethan-(PUR)-yderkappe

29 træffere