Datastik

Datastik til datahastigheder op til 40 Gbit/s

Mangfoldighed inden for datakabling

Få gavn af individuelt konfektionerbare tilslutningsstik og ledninger til datahastigheder på op til 40 Gbit/s.

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

Med tilslutningsstik fra Phoenix Contact overfører du data sikkert og pålideligt. Takket være alsidige konstruktioner, kodninger og pin-belægninger kan du på en fleksibel måde realisere universelle løsninger til dataoverførsel. Produktprogrammet omfatter stiksystemer, som både er kobber- og lyslederbaserede samt færdigkonfektionerede eller til egen konfektionering.

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet gennem mangeartede konstruktioner
  • Enkel montering takket være værktøjsfri tilslutningsteknik
  • Bredt anvendelsesområde takket være understøttelse af gængse bussystemer
  • Høj sikkerhed også i industrimiljøet gennem standardiserede tilslutningsstikforbindelser

Kobberbaserede datastik

Kobberbaserede datastik  

Kobberbaserede datastik

Komplekse automatiseringsprocesser kræver høje datamængder ved konstant voksende overførselshastigheder. Få gavn af effektive tilslutningsstik og ledninger, der er effektive og kan konfektioneres på stedet.

  • Fremtidssikker High Speed-kabling med op til 10 Gbit/s
  • Gennemgående kablingsløsninger til Single Pair Ethernet (SPE)
  • Innovativ hybridkabling
  • Løsninger til IP20, IP65/67 og IP69K
  • IDC-, Pierce- eller Push-in tilslutning

 

Lyslederbaserede datastik

Lyslederbaserede datastik  

Lyslederbaserede datastik

Høj overførselshastighed, lav dæmpning, ikke følsom over for elektromagnetiske forstyrrelser:
Lyslederkabler hører til de moderne overførselsmedier til industrianlæg og infrastruktur-applikationer. Uanset til hvilken lysledertype eller grænseflade: Vælg den tilslutningsteknik, der passer til dit anvendelsesformål, i vores omfattende produktprogram.

  • Løsninger til IP20/IP65/67
  • Lyslederstik med pin-belægningerne ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA eller M12
  • Fibertyperne POF, PCF og GOF (Multi- og Singlemode)
  • Varianter med PC- og APC-slib
  • Lyslederdatastik i serien M17 MPO: Til overførsel af data i realtid i intelligente strømnet
  • Passende værktøj til enhver fibertype

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Kabler og ledninger

Service

Downloads


Kompakte splejsebokse i serien FDX 20

Fremtidssikker dataoverførsel.


Datastik fra PHOENIX CONTACT

Datastik til kobber- og lyslederkabling


Kompakte bæreskinneadaptere

Datakabling til struktureret kobber- og lyslederkabling