Push-in-produktsortiment

Push-in-produktsortiment

Med den enkle push-in-tilkoblingsteknikken kabler du hele applikasjonen fra felten til kontrolleren. Vi tilbyr deg et komplett
produktsortiment fra kontroller og relemoduler, rekkeklemmer og overspenningsbeskyttelse og helt til sensor-/aktuatorkabling i felten.

Push-in – originalen fra Phoenix Contact.

Industripluggforbindere og sensor-/aktuatorkabling

Industripluggforbindere og sensor-/aktuatorkabling

Med HEAVYCON complete får du for alle applikasjoner en velegnet pluggforbinder i passende tilkoblingsteknikk: Kompatibelt pluggbar og fleksibelt kombinerbar. Våre sensor-/aktuatorpluggforbindere og fordelerbokser forener fordelene ved den kompakte, standardiserte byggformen M12 med fordelene ved push-in-tilkoblingsteknikk.

Rekkeklemmer og fordelerblokker

Rekkeklemmer og fordelerblokker

I vårt rekkeklemmesortiment fra 1,5 mm² til 185 mm² har du passende rekkeklemmer for alle typer oppgaver. Modellseriene tar hensyn til kravene i samtlige applikasjoner, og benytter konsekvent alle fordelene ved CLIPLINE complete-systemet.

Automasjonskapstikkontakter

Automasjonskapstikkontakter

Automasjonskapstikkontakter

EO-stikkontaktene med push-in-tilkobling har forskjellige pluggeometrier for internasjonal bruk i automasjonskap og innen anleggsteknikk. Du finner garantert en optimal stikkontakt i vårt store produktsortiment.

Interfaceteknikk og koblingsutstyr

Interfaceteknikk og koblingsutstyr

Signaltilpasning for alt som har med kontrolleren å gjøre, fra relemodul til analog skilleforsterker med funksjonell sikkerhet. Helt optimalt for alle oppgavene innen automatisering.

Overspenningsbeskyttelse og automatsikringer

Overspenningsbeskyttelse og automatsikringer

Beskytt maskinene og anleggene dine effektivt mot overspenning med overspenningsbeskyttelse som kan plugges og utvides fra kun 3,5 mm byggbredde. Med automatsikringene sikrer du komponentene enkeltvis og kobler kun strømkretser med feil selektivt ut ved overlast og kortslutning. Takket være forskjellige utløseteknologier finnes det en egnet løsning for alle typer anvendelser.

Strømforsyninger

Strømforsyninger

De ytelsessterke strømforsyningene QUINT POWER under 100 W har på det lave effektområdet en unik kombinasjon av forebyggende funksjonsovervåking og kraftig ytelsesreserve, og det ved minimal byggstørrelse.

De robuste strømforsyningene TRIO POWER er perfekte for bruk innen maskinteknikk. Samtlige funksjoner og den plassbesparende byggformen er tilpasset de strenge kravene på dette området.

Rask og enkel installering av strømforsyningene uten bruk av verktøy ved hjelp av vår push-in-tilkobling.

Sikkerhetsrelé, I/O-systemer og kontrollere

Sikkerhetsrelé, I/O-systemer og kontrollere

Automatiseringssystemet, som består av Axiocontrol og Axioline, omfatter små- og kompaktkontrollere samt I/O-systemer for automasjonskapet og felten, og med push-in-tilkoblingsteknikk er de meget enkle å kable. Sortimentet suppleres med sikkerhetsreleer med push-in-tilkobling.

Industriell kommunikasjonsteknikk

Industriell kommunikasjonsteknikk

Industriell kommunikasjonsteknikk danner selve ryggraden i det digitale produksjonsanlegget ditt. Phoenix Contact tilbyr et stort produktsortiment med nettverkskomponenter, fra feltbusskommunikasjon og Industrial Ethernet og helt til Industrial Wireless. Med push-in-tilkoblingsteknikken kobles strøm- og dataledninger meget enkelt til enheten.

Elektronikkhus

Elektronikkhus

Elektronikkhusene har funksjonstilpassede og designorienterte innpakninger for moderne industrielektronikk. Variabel tilkoblingsteknikk, bussplugg og modularitet åpner for brukstilpassede utstyrsløsninger for forskjellige sektorer og bruksområder.

Printmoduler og -pluggforbindere

Printmoduler og -pluggforbindere

Det være seg som printmodul eller servicevennlig pluggforbinder, for én eller opptil 24 poler: Det omfattende COMBICON-produktsortimentet har en velegnet tilkoblingsteknikk for tilnærmet alle typer bruk for overføring av signaler, data eller effekt. Og takket være push-in-fjærkrafttilkobling tilkobler du lederne alltid praktisk og sikkert.

Trykk, merking og verktøy

Trykk, merking og verktøy

MARKING system – det er optimalt innbyrdes tilpasset program- og maskinvare for rask og enkel merking av automasjonskap henholdsvis koblingsanlegg.

Alltid riktig verktøy - verktøyet vårt gjør arbeidet til en glede: Det er pålitelig og ligger godt i hånden.

Push-in-tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact
Push-in-tilkoblingsteknikk YouTube