SACC-CI-M12FSX-8CON-L90X - Kontaktholder
1237389

Kontaktholder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, Bøssing, vinklet, M12, koding: X, Kretskortmontasje, Bølgelodding, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Reduserte monteringskostnader grunnet todelt komponentpluggforbinder
Alle vanlige polskisser og kodinger tilgjengelig
Enkel komponentintegrering grunnet mekaniske portkoblinger med gjengefeste, innpressingsprofil eller for direkte integrering i frontplaten