UTTB 4-TG - Skilleklemme
3044720

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Skilleområde, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Skrutilkoblig som er anerkjent over hele verden
Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være det patenterte Reakdyn-prinsippet
Plassbesparelse og fleksibilitet, ettersom to like ledere kan tilkobles
Langtidsstabile forbindelser takket være materialer av høy kvalitet
Lav egenoppvarming grunnet høye kontaktkrefter
Full fleksibilitet takket være det enhetlige CLIPLINE complete bro-, merkings- og testtilbehøret
Utstyres enkelt med skilleplugg, sikringsplugg, komponentplugg og gjennomføringspluggforbinder etter behov