CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 15 A | 22 - 14 | ||
C | ||||
600 V | 15 A | 22 - 14 |
EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 | ||
F | ||||
500 V | 15 A | 22 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 12 |