Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM - Sikringsrekkeklemme
3036826

Sikringsrekkeklemme, type sikring: Glass/keramikk/ ..., sikringstype: G / 5 x 20, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt:  0,14 mm2- 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Meget kompakt byggform
Prøveuttak på begge sider i sikringsarmen