UK 6-FSI/C-LED12 - Sikringsrekkeklemme
3001925
El-nr.: 1265697

Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: C, nominell spenning: 12 V, nominell strøm: 30 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt:  0,2 mm2- 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan laskes med den faste broen FBI ...
For bruk av flatsikringer i serien FSI/C for personbiler