TCP 1A - Termisk automatsikring
0712194
El-nr.: 1658183

1-kanals, termisk automatsikring for beskyttelse av laster ved 250 V AC / 72_V_DC ved overlast. For montering på sikringsklemmer og grensesnitt for flatpluggsikringer, form C, i henhold til ISO-standard 8820-3. Med fast nominell strøm: 1 A

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordeler

Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med flatsikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
Frikobling av anlegget i vedlikeholdstilfeller via integrert komponentbryter