PT 6-FSI/C-LED 24 - Sikringsrekkeklemme
3212172

Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: Type C / maks. 2,2 W, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt:  0,5 mm2- 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
LED-statusindikator gir rask identifisering av feilaktige sikringer
Testuttak på begge sider gir komfortable sikringstester
De lett tilgjengelige sikringsinnsatsene er enkle å sette inn eller skifte ut
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
Passer til alle flatsikringsinnsatser som er konstruert i henhold til ISO 8820‑3 (DIN 72581‑3)