TCP 32DC/10A M - Termisk automatsikring
1499967
El-nr.: 1685480

1-kanals, termisk automatsikring for beskyttelse av laster på opptil 32 V DC i ved overlast. Sikringstype: treg. Pluggbar på sikringsklemmer og grensesnitt for flatpluggsikringer, form C, iht. ISO-standard 8820-3. Med fast nominell strøm: 10 A

Produktdetaljer








Dine fordeler

Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med flatsikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
Enkel identifisering av nominell strømverdi via fargemerking