DOK 1,5-LA230/O-M
-
Initiator-/aktuatorklemme
2717061
Initiator-/aktuatorklemme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorklemme |
Antall tilkoblinger | 4 |
Antall rekker | 3 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 4 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |
Spenningsområde lysindikator | 230 V |
Spenningsområde lysindikator | 230 V |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Etage 1+2+3 | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Prøvedor | A3 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 4 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 2,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominell strøm | 24 A |
Belastningsstrøm maksimal | 26 A (ved 2,5 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 250 V (Spenningen bestemmes av benyttet lysindikator.) |
Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Farge | grå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Nei |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikkelnummer | 2717061 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB12 |
Produktnøkkel | BE1217 |
GTIN | 4017918062088 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 16,62 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 16,62 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
EB 80- DIK BU - Innleggslask 2715940
-
EB 10- DIK RD - Innleggslask 2716774
-
EB 10- DIK BU - Innleggslask 2716680
-
EB 10- DIK GY - Innleggslask 2715937
-
ATP-DIK 1,5 - Gruppeskilleplate 1413272
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Merkekort 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo