DIKD 1,5 - Initiator-/aktuatorklemme
2715979
El-nr.: 1266671

Initiator-/aktuatorklemme, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1., 2. og 3. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Samtidig kan man på denne treledergjennomgangsrekkeklemmen allerede koble til den første initiatoren
Via denne materekkeklemmen kan pluss- og minuspotensialet forsynes i innleggslaskene