SACC-SQ-M12MSD-4CON-20/0,5 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1441626

Utstyrspluggforbinder forvegg, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polet, Stift, rett, M12, koding: D, på åpen ledningsende, Forveggmontering/firkantflens, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, støpt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
Hurtigkobling SPEEDCON reduserer kablingstidene