SACC-MCI-M12MSD-4CON/0,5
-
Kontaktholder
1440821
Kontaktholder, 4-polet, Stift, rett, M12, koding: D, på åpen ledningsende, Forveggmontering/firkantflens, M12, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Produktdetaljer
Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Kontaktinnsats |
Anvendelse | Signal |
Poltall | 4 |
Antall kabelutganger | 1 |
Pakning tilgjengelig | nei |
Skjermet | nei |
Koding | D |
Gjengetype | M12 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 0,8 kV |
Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
Nominell spenning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nominell strøm IN | 4 A |
Overføringsmedium | Kobber |
maks. ledermotstand | 57,6 mΩ/m |
Tilkoblingstype | Enkelttråder |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Tilkobling 1 | |
Byggform hode | Stift |
Kabelutgang hode | rett |
Gjengetype hode | M12 |
Koding | D |
Tilkobling 2 | |
Byggform hode | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 0,5 m |
Ledningstype | TPE-tråd |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,2 mm ±0,07 mm |
Enkeltleder, farge | brun, hvit, blå, svart |
Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
AWG signalkabel | 22 |
Material lederisolasjon | TPE |
Veggtykkelse isolering | 0,21 mm (Lederisolering) |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Prøvespenning kabel | 3000 V AC |
Ledningsmotstand: | ≤ 57,6 mΩ/m |
Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Fast installasjon) | -40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-101 |
Monteringstype | Forveggmontering/firkantflens M12 25 mm sidelengde |
Monteringsinformasjon | 25 mm sidelengde |
Artikkelnummer | 1440821 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABQCED |
Katalogside | Side 44 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356533638 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,017 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4ed335f4-58b2-4b86-beb3-6ced84906549 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Praktisk feltkonfeksjonering: Komponentpluggforbinder for rask montering på stedet
Kontaktholder kan enten tilpasses fritt, eller med tilpassede tråder
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Vanlige poltilordninger for signal- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo