UL Recognized
Godkjennings-ID: E118976-20100522Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 |
Utstyrspluggforbinder bakvegg, 4-polet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, koding: D, Bakveggmontering, M12 x 1, Loddestifter, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 |