SACC-M12MRB-2PL SH PB - Datapluggforbinder
1424679

Datapluggforbinder, PROFIBUS DP (12 Mbit/s), 2-polet, skjermet, Plugg vinklet M12, koding: B, Push-lock-fjærtilkobling, riflet materiale: Presstøpt sink, forniklet, ytterdiameter ledning 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Tidsbesparende Push-Lock-tilkobling: Til- og frakobling av lederne uten bruk av verktøy, ved å åpne kontakthendelen
Intuitiv tilkobling: Fargemerking og numerisk merking av kontakthendlene gir enkel tilordning av de enkelte trådene
Integrert push-in Technology: Entrådede og forbehandlede ledere gjennom enkel, direkte plugging, enkel kabling
Støt- og vibrasjonssikker forbindelse: Velkjent fjærkraftteknikk sørger for fast og pålitelig kontakt
Pålitelig skjerming: 360°-skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger
Fleksible ledningsutganger ved vinklede pluggforbindere