A 0,34- 7
-
Endehylse
3009202
Endehylse, Lengde kontaktområde: 7 mm, hylselengde: 7 mm, farge: sølvfarget
Ledertverrsnittområde
Produktdetaljer
| Produkttype | Endehylse |
| Produktegenskap | Består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning |
| Oppfyller dimensjonskravene i DIN 46228-4 og UL 486F | |
| Lang-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C |
| Ledertilkobling | |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 0,34 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG max | 22 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Målskisse |
|
| Hylselengde | 7 mm |
| Lengde kontaktområde | 7 mm |
| Avisoleringslengde maks. | 7 mm |
| Hylsediameter | 0,9 mm |
| Tykkelse hylsevegg | 0,15 mm |
| Innvendige mål isolasjonskrage | 1,8 mm |
| Farge | sølvfarget |
| Material | CU-DHP |
| Belegg | galvanisk fortinnet |
| Overflatetilstand | galvanisk fortinnet |
| Tekniske spesifikasjoner | |
| Hylselengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Varig temperatur | 105 °C |
| Korttidstemperatur | 120 °C |
| Artikkelnummer | 3009202 |
| Pakkestørrelse | 1 000 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 000 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBH3 |
| Produktnøkkel | BH3412 |
| GTIN | 4017918091712 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,032 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,029 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krympetang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krympetang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krympetang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krympetang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krympetang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krympetang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krympetang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krympetang 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Krympetang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Krympetang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krympetang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krympetang 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Krympetang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Krympetang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Krympetang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Krympetang 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Krympetang 1202877
Dine fordeler
Endehylsene uten kunststoffkrage består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo